Publique sus productos
Puerta hermética ASSA ABLOY SL Hygienic Medinox
Puerta hermética ASSA ABLOY SL Hygienic Medinox

    Puerta hermética ASSA ABLOY SL Hygienic Medinox

    Traducido por Google,

    En el sector sanitario y de las ciencias de la vida, la higiene no solo es una expectativa, sino que es esencial. Metaflex Medinox ofrece unas condiciones higiénicas óptimas en las que puede confiar. Esta puerta corredera hermética está fabricada íntegramente en acero inoxidable.

    El acero inoxidable tiene una superficie lisa que dificulta la adhesión de bacterias y contaminantes. Gracias a su exclusivo mecanismo de bloqueo, la puerta también protege contra la contaminación del aire.

    Gracias a su diseño higiénico, su elegante apariencia y su cierre hermético, el Medinox es una opción común para quirófanos, salas de aislamiento, unidades de cuidados intensivos, salas blancas y laboratorios. Equipado con un relleno resistente a la radiación (revestimiento de plomo), también es ideal para salas de rayos X y quirófanos híbridos.

    Seguro, confiable e higiénico.

    Especificaciones
      • Automated or manual sliding door
      • Hygienic flush finish
      • Air permeability according to EN 1026/12207 class 4 (D)
      • Radiation-resistant version also available
      • Noice reducing up to 35 dB
      • CE marked
    Especificaciones técnicas
    • Referenciasl-hygienic-medinox
    • Familia de productoAutomatic Sliding Doors
    • Grupo de productosby ASSA ABLOY
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-05-20
    • Número de edición1
    • Altura (mm)2700
    • Ancho (mm)1780
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Material secundarioPoliuretano 2C
    • Diseñado enPaíses Bajos
    • Fabricado enPaíses Bajos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas correderas
    • Clasificación IFC Puerta
    • Código ETIMEC010791
    • Nombre ETIMAirtight inspection door
    • Código Uniclass 2015Ac_15_50_25
    • Descripción Uniclass 2015Doors, windows and glazing surveying
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 01 10
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloOperation and Maintenance of Doors and Frames
    • Número OmniClass23-17 19 11 13
    • Título OmniClass Sliding Door Gear

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia África Sudamerica Oceanía