Publique sus productos
Puerta Corredera ASSA ABLOY SL500 con travesaño - oculta en la parte superior

Puerta Corredera ASSA ABLOY SL500 con travesaño - oculta en la parte superior

La puerta ASSA ABLOY SL500, empotrada en el techo y con travesaño, ofrece un rendimiento duradero y una serie de características innovadoras, todo ello alojado en un atractivo dintel de 11,5 cm de profundidad, a ras de la jamba, para brindar una estética inigualable. Aviso legal: Este producto está disponible en ASSA ABLOY Entrance Systems - Norteamérica. Consulte con un representante local en su región para consultar la disponibilidad.
Especificaciones
  • Attractive, shallow header sits flush to jamb or curtain wall providing exceptional aesthetics.
    Strong and powerful - opening 20% faster.
    Spanning 16’ without intermediate support.
    Dual carriage wheels standard for increased stability and performance.
    Sustainability features and enhanced options such as ASSA ABLOY EcoDoor Seals to improve air infiltration performance.
    Heavy duty door options for increased door strength.

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaSL500_OHC_Transom
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-08-29
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAluminio
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas correderas
  • Clasificación IFC Puerta
  • Nombre UNSPSCDoors
  • Código UNSPSC301715
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 42 29.23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloSliding Automatic Entrances