Publique sus productos
Puerta Corredera ASSA ABLOY SL500 - montaje en superficie

Puerta Corredera ASSA ABLOY SL500 - montaje en superficie

4.8 de 5 estrellas4.8(5 reseñas)
El paquete de puerta corredera automática ASSA ABLOY SL500 para montaje en superficie se instala fácilmente en estructuras existentes con mínimas modificaciones. Ideal para modernizar construcciones y facilitar la accesibilidad, cumple con la ADA. El montaje en superficie ASSA ABLOY SL500 se puede utilizar con una amplia gama de materiales de puerta, como madera, metal hueco y acero inoxidable. Aviso legal: Este producto está disponible en ASSA ABLOY Entrance Systems - Norteamérica. Consulte con un representante local en su región para consultar la disponibilidad.
Especificaciones
  • Attractive, shallow header suitable for retrofit applications.
    Strong and powerful - opening 20% faster.
    Dual carriage wheels standard for increased stability and performance.
    Sustainability features and enhanced options such as ASSA ABLOY EcoDoor Seals to improve air infiltration performance.
    Heavy duty door options for increased door strength.
    A variety of configurations to meet your needs including: active leaf only, sidelites, P-panel.

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaSL500_SM
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-08-29
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAluminio
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas correderas
  • Clasificación IFC Puerta
  • Nombre UNSPSCDoors
  • Código UNSPSC301715
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 42 29.23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloSliding Automatic Entrances