Publique sus productos
Puerta corredera ASSA ABLOY Curved CD - Familia Revit no alojada
Puerta corredera ASSA ABLOY Curved CD - Familia Revit no alojada
Puerta corredera ASSA ABLOY Curved CD - Familia Revit no alojada
Puerta corredera ASSA ABLOY Curved CD - Familia Revit no alojada
Puerta corredera ASSA ABLOY Curved CD - Familia Revit no alojada
Puerta corredera ASSA ABLOY Curved CD - Familia Revit no alojada

    Puerta corredera ASSA ABLOY Curved CD - Familia Revit no alojada

    Las puertas correderas curvas son ideales para dar un toque de estilo a cualquier fachada. Ofrecen la elegancia inigualable de una puerta giratoria, pero son menos complejas y mucho más flexibles. Este tipo de puerta se integra en prácticamente cualquier espacio curvo y se curva hacia dentro o hacia fuera para crear una entrada acogedora y espaciosa.
    Especificaciones
      • ASSA ABLOY Sliding Door Curved CD is exceptionally quiet in operation, can be adapted to suit the widest range of conditions and its flexible, modular system helps shorten installation times and reduce servicing and maintenance costs. Whether semi-circular or round, sliding doors can be integrated into passage widths between 1.000 and 2.400mm and are available in a 20mm thick profile for 10mm thick single-glazed leaves or a 30mm thick profile suitable for 19mm thick insulating glass to allow the greatest transparency. Both profiles and drive units can be anodized or powder-coated.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciasliding-door-curved-cd-copy-copy
    • Familia de productoAutomatic Sliding Doors
    • Grupo de productosby ASSA ABLOY
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-01-05
    • Número de edición1
    • Altura (mm)2400
    • Ancho (mm)2320
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas correderas
    • Clasificación IFC Puerta
    • Código Uniclass 2015Ss_25_30_20_77
    • Descripción Uniclass 2015Sliding doorset systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 13 73
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloSliding Metal Doors
    • Número OmniClass23-17 11 13 19
    • Título OmniClass Sliding Metal Doors
    • CSI UniFormat II CódigoB2030
    • CSI UniFormat II TítuloExterior Doors

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia África Sudamerica Oceanía