Publique sus productos
Puerta Corredera ASSA ABLOY Slim Eco - Muro cortina alojado en la familia Revit
Puerta Corredera ASSA ABLOY Slim Eco - Muro cortina alojado en la familia Revit
Puerta Corredera ASSA ABLOY Slim Eco - Muro cortina alojado en la familia Revit
Puerta Corredera ASSA ABLOY Slim Eco - Muro cortina alojado en la familia Revit
Puerta Corredera ASSA ABLOY Slim Eco - Muro cortina alojado en la familia Revit
Puerta Corredera ASSA ABLOY Slim Eco - Muro cortina alojado en la familia Revit

    Puerta Corredera ASSA ABLOY Slim Eco - Muro cortina alojado en la familia Revit

    3.9 de 5 estrellas3.9(27 reseñas)
    Está viendo el sistema de puerta corredera automática ASSA ABLOY Slim Eco, que ofrece una entrada automática decorativa y funcional, enmarcada con finos perfiles de aluminio. El sistema incluye las puertas, el operador y los dispositivos de seguridad. Se pueden lograr excelentes valores U optando por los perfiles de vidrio termoaislante e instalando vidrio de bajo valor U. Las puertas se pueden retraer completamente para maximizar la anchura libre de paso. Esta unidad se monta sobre un travesaño o pared de terceros; la puerta se desliza sobre la pared o las mamparas de vidrio de terceros. Sistema TightSeal opcional para un ahorro energético óptimo. Acristalamiento simple o termoaislante. Función opcional de apertura y cierre inverso para salida de emergencia cuando sea necesario. Disponible con otros tipos de vidrio y acabados. Paneles fijos y sobrepaneles adicionales.
    Especificaciones
    • Models:

      ASSA ABLOY SLIM Eco Door System, complete with ASSA ABLOY SL500 operator providing automated operation of the two sliding door leaves. Providing full retraction of the doors to maximize the clear open width. Verified with 3rd party EPD documentation. System including normal installation to comply with BS7036/EN16005.

      Dimensions:

      Frame Height (FH):1950mm - 3000mm

      Frame Width (FW): 1800mm - 6000mm

      Between Jambs size (COW): to suit FW measurement.

      Clear Opening Height (COH): To suit FH measurement.

      (By others: - Prepared opening).

      Standard equipment:

      System: WALL MOUNTED

      TIGHTSEAL high performance draught excluder: YES or NO

      Frame finish: SAA or ASSA ABLOY powdercoat finish RAL ref: TO BE CONFIRMED

      Glass type: Single Glazed or Thermo Double Glazed

      Operation Mode Selector: FLUSH or SURFACE.

      Emergency unit: EEU (electrical)

      Electric Locking Required: FAIL SAFE / FAIL SECURE / BI-STABLE or NONE

      Integrated Air Curtain: YES or NO

      Activation and control system:

      An Electronic control unit with plug-in connections and power supply.

      SC-31M Combined direction and threshold presence detection entry activator.

      SC-31M Combined direction and threshold presence detection exit activator.

      Safety device(s):

      Electronic monitored emergency opening unit.

      Automatic reversing.

      Monitored two way threshold presence safety system.

      Side Screen Safety: MONITORED PRESENCE DETECTION or POCKET SCREENS

      Locking mechanism:

      Mechanical Hook lock: ONE or TWO, positioned in bottom rail.

      Euro Cylinder: SINGLE or DOUBLE

      Maintenance:

      Warranty with two service visits per annum for optimum performance and longevity

      1 YEAR / 2 YEAR / 3 YEAR / 4 YEAR / 5 YEAR / 10 YEAR

      Please consult ASSA ABLOY Entrance Systems Limited technical literature for further details and the quotation for project specific notes.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSliding_Slim_Eco-copy
    • Familia de productoAutomatic Sliding Doors
    • Grupo de productosby ASSA ABLOY
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-01-05
    • Número de edición1
    • Altura (mm)3000
    • Ancho (mm)6000
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enRepública Checa
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas correderas
    • Clasificación IFC Puerta
    • Nombre UNSPSCDoors
    • Código UNSPSC301715
    • Código Uniclass 2015Pr_75_30_23_04
    • Descripción Uniclass 2015Automatic sliding door operator control panels
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 32 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloSliding Aluminum-Framed Glass Doors
    • Número OmniClass23-17 11 13 19
    • Título OmniClass Sliding Metal Doors
    • CSI UniFormat II CódigoB2030
    • CSI UniFormat II TítuloExterior Doors

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia África Sudamerica Oceanía