Publique sus productos
Operador de puerta batiente ASSA ABLOY SW200i | montaje en superficie
Operador de puerta batiente ASSA ABLOY SW200i | montaje en superficie

    Operador de puerta batiente ASSA ABLOY SW200i | montaje en superficie

    El operador de montaje en superficie ASSA ABLOY SW200i ofrece tecnología avanzada que garantiza un funcionamiento suave y delicado en una amplia gama de condiciones. Con compensación de presión de chimenea, cumplimiento con las normas ANSI A156.10 y A156.19, cierre seguro y fácil manejo de las fuerzas de empuje manual, es el único operador de puerta batiente que necesita. Aviso legal: Este producto está disponible en ASSA ABLOY Entrance Systems - Norteamérica. Consulte con un representante local en su región para consultar la disponibilidad.
    Especificaciones
    • Operator: electro-mechanical, non-handed operator.
      ANSI compliance: field selectable full pedestrian usage (ANSI A156.10) and low energy (ANSI A156.19).
      Door weight: up to 700 lbs (315 kg) per operator.
      Manual push force: adjustable from 5 lbf – 15 lbf.
      Stack pressure compensation.
      Intelligent trajectory control.
      Extended Closing Torque (ECT).

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSW200i_SM
    • Familia de productoAutomatic Swing Doors
    • Grupo de productosby ASSA ABLOY
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-08-29
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Brazos hidráulicos
    • Clasificación IFC Puerta
    • Nombre UNSPSCSwing door
    • Código UNSPSC30171511
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 71 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAutomatic Door Operators