Publique sus productos
Aral Strainer 11 l

Aral Strainer 11 l

Traducido por Google,
Carcasa y tapa en hierro fundido. Cestillo colador de acero inoxidable AISI-304. Las conexiones de brida se fabrican de acuerdo con la norma DIN-2501. Presión máxima de trabajo 2,5 bar. Modelos: Bridas DN 65 (21/2”) DN 65 (21/2”) Bridas DN 80 (3”) DN 80 (3”) Bridas DN 100 (4”) DN 100 (4”) 1 Bridas DN 125 ( 5”) DN 125 (5”) Bridas DN 80 (3”) DN 65 (21/2”) Bridas DN100 (4”) DN 80 (3”) Bridas DN 125 (5”) DN 100 (4”)
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaAral_Strainer_11l
  • Familia de productoCommercial Pool Equipment
  • Grupo de productosStrainers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-03-13
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalHierro fundido
  • Material secundarioAcero Inoxidable
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectDeportes y ocio - Piscinas
  • Clasificación IFC Filtro
  • Nombre UNSPSCFilters
  • Código UNSPSC401615