Publique sus productos
CONICAL REDUCER PVC-U - MALE x FEMALE SOLVENT SOCKET

CONICAL REDUCER PVC-U - MALE x FEMALE SOLVENT SOCKET

Traducido por Google,

DESCRIPCIÓN:

- REDUCTOR CÓNICO PVC-U
- TOMA DISOLVENTE MACHO x HEMBRA
- Material: PVC-U
- Toma solvente macho x hembra

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
- Rango de temperatura: 10°C a 60°C para trabajo continuo.
- Densidad: 1,4g/cm3
- Resistente a la abrasión. Buena resistencia mecánica.
- No tóxico y libre de contaminantes. Apto para uso alimentario y bebible.
- Resistente a muchos productos químicos inorgánicos.
- Resistente a la mayoría de soluciones de ácidos, álcalis y sales.
- Unión mediante soldadura con disolvente en frío, uniones mecánicas con anillos de goma o roscadas.
- No resistente a hidrocarburos aromáticos y clorados (ver tabla de resistencia química para más detalles).


Especificaciones
  • STANDARDS:

    - Manufacturing Process Quality System: ISO 9001
    - Environmental management system: ISO 14001
    - Material PVC-U regulations: ISO EN 1452 / ISO EN 15493, BS 4346-1, ASTM D 2467, JIS K 6743
    - Material PVC-U test: EN 1452-3
    - Dimensions: Socket fittings according to EN 1452-3 
    - For tubes according to EN 1452-2.

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaCONICAL_REDUCER_PVC_MALE_FEMALE_SOLVENT_SOCKET
  • Familia de productoFittings
  • Grupo de productosPVC-U
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2019-06-10
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalPVC
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Juntas
  • Clasificación IFC Racor de tubería
  • Número OmniClass23-27 43 00
  • Título OmniClass Pipe Fittings