Publique sus productos
Delta 10 Filter

Delta 10 Filter

Traducido por Google,
Filtros laminados en poliéster con fibra de vidrio con una presión máxima de trabajo de 2,5 bar. Disponible en diámetros de 650, 800, 1000 y 1200 mm. Cuenta con un lecho de filtro de 1 m en Delta 10 y de 1,2 m en Delta 12, y está disponible con sistemas colectores de brazo colector o placa de boquilla.
Especificaciones
    • DN 200 filter lid with quick-locking mechanism for 650 and 800 models and DN 400 bolt down lid for 1000 and 1200 models.
    • DN200 lateral manhole with bolt on cover. · Filter interior left with natural resin finish.
    • Methacrylate sight glass as standard on the Delta 12 model and optional on the Delta 10.
    • Further sight glasses are available with both models on request.
    • Internal pipe and fittings in PVC, PP and ABS.
    • Pressure gauge included in filter lid.
    • Gaskets in EPDM and all screw fittings in stainless steel.
    • Vinylester option. In this instance, all laminate layers are manufactured from vinylester resin (and not just the top layer in contact with the water), to a maximum chemical resistance of 0.4 ppm of ozone dissolved in the water to a maximum temperature of 40ºC

    GUARANTEE: 2 Years.

    COLOURS: Blue RAL 5024. Other colours available on request, subject to a minimum order of 5 filters.

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaDelta_10_Filter
  • Familia de productoFiltration
  • Grupo de productosLaminated Filters
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-03-12
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalPoliester
  • Material secundarioFibra de vidrio
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectDeportes y ocio - Piscinas
  • Clasificación IFC Filtro