Publique sus productos
Heliox UV MP
Heliox UV MP

    Heliox UV MP

    Traducido por Google,

    El sistema de tratamiento Heliox UV MP tiene una serie de ventajas frente a los sistemas de desinfección química, ya que prácticamente la luz UV no altera la composición física y química del agua, es muy eficaz contra cualquier tipo de organismo (algas, bacterias, virus, hongos, levaduras… , etc.) minimizando aún más los riesgos de manipulación y dosificación de productos químicos peligrosos. Además, el tratamiento UV reduce los niveles de cloro combinado en el agua, lo que produce un importante ahorro de agua y energía al reducir el volumen y la frecuencia de renovación del agua de la piscina.

    Los sistemas de tratamiento Heliox UV MP han sido diseñados y fabricados con la última tecnología en tratamiento UV de agua, asegurando así un funcionamiento continuo y un mantenimiento mínimo.
    La arquitectura de control propuesta para el sistema HELIOX UV MP tiene una serie de características que permiten los más altos niveles de confiabilidad, eficiencia y escalabilidad.

    • Debido a que los sistemas incorporan sensores de radiación y flujo calibrados, se permite el ajuste continuo de la potencia de la lámpara, optimizando así el consumo de energía y la vida útil. Los sensores calibrados no requieren ninguna acción del usuario sobre ellos.
    • Los sistemas HELIOX UV MP gestionan dos parámetros a la hora de configurar la potencia de la lámpara, la radiación medida por el sensor y el caudal. Así, el sistema establece una radiación nominal para cada modelo, que viene determinada por el caudal máximo de tratamiento para asegurar una dosis de 60 mJ/cm2. Si el caudal a tratar es inferior al nominal, también lo será la radiación necesaria, por lo que el sistema disminuirá la potencia de salida, optimizando el consumo energético y aumentando la vida útil de la lámpara. Al igual que los sistemas UV actuales, ya sea que disminuya la radiación por pérdida de eficiencia de la lámpara, turbidez, etc., el sistema ajustará la potencia de la lámpara para asegurar la dosis nominal.
    • El sistema de alimentación de las lámparas se basa en un balasto electrónico que permite un funcionamiento continuo con una alta eficiencia (superior al 95%).
    Especificaciones
    • The control architecture used in Heliox UV PM systems has a number of features that make them reliable, energy-efficient and scalable to the highest possible level.

      The Heliox UV MP systems use two parameters for adjusting the power setting: average radiation and flow. All models have a rated radiation profile that ensures a dose of 60mJ/cm2. If the flow is lower than the rated value, the same will apply to the required radiation level and the system reduces the power input, thus optimising power consumption and the lamp’s lifetime. Likewise, if radiation drops due to losses caused by cloudy water, scaling or lamp emission efficiency, the system will adjust the power so that the right dose is supplied.

      • More compact design (UV reactor in AISI-316).
      • Adjustable to between 70 and 100% of rated power, in 1% increments, by means of a self-cooling electronic
        ballast.
      • Fluidra technology (design and manufacturing).
      • Calibrated UV-C radiation sensor (mW/cm2). Precise dose control. Instant power adjustment to process
        conditions. Saves energy and extends the lamp’s lifetime.
      • Advanced colour touch screen. System menu for browsing process parameters and log files.
      • All UV MP 50-->450 and UV MP 50AWP -> 450AWP models are built in compliance with UL NSF.


    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaHeliox_UV_MP
    • Familia de productoCommercial Pool Equipment
    • Grupo de productosUV Automatic Disinfection
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-03-12
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectDeportes y ocio - Piscinas
    • Clasificación IFC Controlador