Publique sus productos
Boquilla impulsión regulable horizontal de fondo para piscina

Boquilla impulsión regulable horizontal de fondo para piscina

Boquilla de impulsión regulable de fondo.

Rosca exterior 2”. Fabricada en acero inoxidable AISI-316L. Permite su instalación en piscinas de hormigón y prefabricadas. El caudal de agua puede ser regulado mediante el tornillo central. Caudal máx recomendado según norma EN 13451-3: 14 m³/h.

Cumple con las normas:

EN 16582-1

EN 16713-2

EN 13451-1-3

Especificaciones técnicas
  • Referenciahorizontal-adjustable-return-inlet-pool
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-11-24
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectDeportes y ocio - Piscinas