Publique sus productos
Kivu Pump 3-4-5,5 HP 50Hz
Kivu Pump 3-4-5,5 HP 50Hz

    Kivu Pump 3-4-5,5 HP 50Hz

    4.5 de 5 estrellas4.5(11 reseñas)
    Traducido por Google,
    Bomba autoaspirante de plástico de alta eficiencia para piscinas comerciales que trabaja a 1.500 rpm. 3 modos de potencia: 3 HP – 4 HP - 5,5 HP. Bajo nivel sonoro: 59 dBA. Eficiencia hidráulica sin prefiltro 78% (norma ISO 9906). Sello mecánico de alta calidad para agua salada. Motores IEC de alta eficiencia (IEC 3). Eje motor estándar (compatibilidad con cualquier fabricante de bombas). Marcado GS. La bomba viene con prefiltro (en 2 paquetes: bomba + prefiltro). Opción sin prefiltro. Accesorios Suministrados.
    Especificaciones
    • - High efficiency plastic self-priming pump. - 1500 rpm pump. - Low noise level:up to 59dBA. - Power range 3 - 4 and 5,5 HP. - Hydraulic efficiency 78% (compliant with ISO 9906 standard). - For large flow use, up to 130 m3/h. - Standard 3” x 4” connections. - Stand-alone pre-filter of 8 liters. The pump can be sold without a pre-filter. - Standard IEC motor with B5 aluminium motor flange configuration. - High efficiency motors IE3 (EU 640/2009). - Standard motor shaft (compatibility with any motormanufacturer). - Plastic impeller (No metallic parts in contact with water). - Product with GS marks. - Supply voltage: 230/400V or 400/690V. - AISI-316 stainless bolts. - Mechanical sealing of great performance and quality (AISI-316, EPDM,...) ready to be used on sea water.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaKivu_Self-Priming_Pump
    • Familia de productoPumps
    • Grupo de productosKivu
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-03-13
    • Número de edición2
    Información relacionada
    • Material principalPlastico
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectDeportes y ocio - Piscinas
    • Clasificación IFC Elemento de caudal de distribución