Publique sus productos
Main drains 512x512 ABS Grills Concrete Pool

Main drains 512x512 ABS Grills Concrete Pool

4.7 de 5 estrellas4.7(7 reseñas)
Traducido por Google,
Acabado gelcoat. Con válvula hidrostática opcional.
Especificaciones
  • ABS GRILLE UV PROTECTED
    Code: 28709. Solvent socket outlet connection Ø 110 mm – Flow 42 m3/h
    Code: 28710. Solvent socket outlet connection Ø 125 mm – Flow 51 m3/h
    Code: 28711. Solvent socket outlet connection Ø 140 mm – Flow 66 m3/h
    Code: 28712. Solvent socket outlet connection Ø 160 mm – Flow 95 m3/h
    Code: 28713. Solvent socket outlet connection Ø 200 mm – Flow 103 m3/h

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaMain_drains_512x512_ABS_Grill_Concrete_Pool
  • Familia de productoPool Shell Equipment
  • Grupo de productosMain Drains
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-03-12
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalResina de Poliester
  • Material secundarioFibra de vidrio
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectDeportes y ocio - Piscinas
  • Clasificación IFC Elemento de caudal de distribución