Publique sus productos
Boquilla de impulsión multiflow de rosca para piscina

Boquilla de impulsión multiflow de rosca para piscina

Boquilla de impulsión Multiflow para encolar. Para encolar exterior Ø 63 mm, PN 6 e interior encolar Ø 50 mm. Fabricada en ABS color blanco. Se recomienda instalación con pasamuros cód.: 15661-15660. Conforme a las normas: EN 16582-1 EN 16713-2 Color Beige.
Especificaciones técnicas
  • Referenciamultiflow-rmeturn-inlet-threated-abs-for-pool
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-12-18
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectDeportes y ocio - Piscinas