Publique sus productos
Neolysis LS 2-3 g/l Public
Neolysis LS 2-3 g/l Public
Neolysis LS 2-3 g/l Public

    Neolysis LS 2-3 g/l Public

    Traducido por Google,
    La tecnología UV con la combinación de baja cloración salina en un solo reactor se ha convertido en una solución para el tratamiento y desinfección del agua de piscinas (residenciales y comerciales). El sistema Neolysis es capaz de añadir las características y las ventajas más destacadas de cada tecnología y también corregir sus fallos, problemas o limitaciones. Individualmente, tanto la tecnología UV como la Cloración Salina son bien conocidas en el mercado; sin embargo, Neolysis obtiene el increíble resultado de la combinación de estas tecnologías en un solo reactor.
    Especificaciones
    • - Self-cleaning LOW SALINITY electrolysis systems for application in commercial pools up to 180 g.chorine/hour. - High-pressure (polypropylene) cells equipped with EX/LS grade electrodes (up to 15.000 hhours). - TFT colour touchscreen. - Scalable functionality through control extensions. - Low salinity operation (from 2 grams/liter).
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaNeolysis_LS_Public
    • Familia de productoCommercial Pool Equipment
    • Grupo de productosNeolysis
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-12-01
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Material secundarioABS
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectDeportes y ocio - Piscinas
    • Clasificación IFC Objeto