Publique sus productos
Non-return Valves

Non-return Valves

4.3 de 5 estrellas4.3(7 reseñas)
Traducido por Google,
Presión nominal: 10 kg/cm2. Montaje entre bridas. Disponible en PN/10 y PN/16 bajo mando. 8 opciones: - Salidas D. 50 mm - Salidas D. 65 mm - Salidas D. 80 mm - Salidas D. 100 mm - Salidas D. 125 mm - Salidas D. 150 mm - Salidas D. 200 mm - Salidas D. 250 milímetro
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaNon-return_Valves
  • Familia de productoValves and Hoses
  • Grupo de productos Non-return Valves
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-03-13
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalHierro fundido
  • Material secundarioAcero Inoxidable
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectDeportes y ocio - Piscinas
  • Clasificación IFC Válvula