Publique sus productos
Peristaltic Dosing Pump

Peristaltic Dosing Pump

Traducido por Google,
Bomba peristáltica con ajuste de caudal del 10% al 100%. El caudal se controla ajustando la velocidad del motor mediante un potenciómetro situado en el panel frontal. Conexión de alimentación de 90/260 V a 50/60 Hz. El kit de instalación incluye: - Tubo de aspiración de PVC flexible tipo vidrio transparente de 2 m. - Tubo de retorno de 2 m de polietileno blanco semirrígido. - Válvula de inyección 3/8" BSP m. - Filtro de fondo de piscina. Tres modelos: - Bomba peristáltica 1 l/h (3 bar) - Bomba peristáltica 4 l/h (3 bar) - Bomba peristáltica 12 l/h (1 bar)
Especificaciones
  • COMMON FEATURES • The products are manufactured according regulation. • Plastic housing: Polypropylene. • Standard power supply: 230 V a.c.50 Hz. • Upon request: level control setting included (supplied without probe) MATERIALS IN CONTACT WITH THE ADDITIVE Hose: Santoprene® Nipples: Polypropylene. Filter: Polypropylene. Suction tube: PVC. Discharge tube: Polyethylene.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaPeristaltic_Dosing_Pump
  • Familia de productoDosing Pumps
  • Grupo de productosPeristaltic Dosing Pumps
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-03-13
  • Número de edición1
  • Altura (mm)137
  • Ancho (mm)90
  • Profundidad (mm)109
Información relacionada
  • Material principalPolipropileno
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
  • Peso Neto (kg)0.7
Clasificación
  • Categoría BIMobjectDeportes y ocio - Piscinas
  • Clasificación IFC Elemento de control de distribución