Publique sus productos
Praga filter Ø1050-3000 mm - 2,5 kg/cm² or 4 kg/cm²

Praga filter Ø1050-3000 mm - 2,5 kg/cm² or 4 kg/cm²

Traducido por Google,
Este filtro está fabricado con fibra de vidrio y resina de poliéster. Totalmente anticorrosivo. Tapa de Ø 400 mm. Se suministra con válvula manual de alivio de aire y purga de agua, purga de medios y panel de manómetros. Equipado con brazos colectores y difusor fabricados en PVC no plastificado y polipropileno. Resistente al agua salada. Contiene brazos colectores de ABS más grandes y resistentes de nuevo diseño. Altura del lecho filtrante 1m. Temperatura máxima: 50º C. Presión máxima de 2,5 kg/cm² o 4 kg/cm².
Especificaciones
  • Praga sand filter Ø1050-3000 mm - 2,5 kg/cm² or 4 kg/cm² This filter is manufactured with fibre-glass and polyester resin. Totally anticorrosive. Fitted with collector arms and diffuser made from unplasticised PVC and polypropylene. Resistant to salted water. Maximum pressure: either 2,5 kg/cm² or 4 kg/cm². Maximum temperature: 50ºC.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaPraga
  • Familia de productoFiltration
  • Grupo de productosBobbin Wound Filters
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-03-13
  • Número de edición2
Información relacionada
  • Material principalFibra de vidrio
  • Material secundarioResina de Poliester
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectDeportes y ocio - Piscinas
  • Clasificación IFC Filtro
  • Nombre UNSPSCFilters
  • Código UNSPSC401615