Publique sus productos
Filtro Praga de arena y grava para piscina

Filtro Praga de arena y grava para piscina

· Filtro bobinado en fibra de vidrio y poliéster. · Tapa de Ø 400 mm. · Equipados con panel de manómetros, purgas de aire y de agua manuales y tapón de vaciado de arena.. · Totalmente anticorrosivo. · Montado con colectores y difusor de material plástico inalterable PVC y Polipropileno. · Resistente al agua salada. · Son novedad también los brazos colectores ABS, más resistentes y de mayor tamaño. · La altura del lecho filtrante es de 1m. · Temperatura máxima: 50º C. · Presión máxima 2,5 ó 4 Kg/cm2. OPCIONES: - Baterías de válvulas construidas totalmente en PVC/PN-10 con bridas de conexión a filtros sormas DIN. Válvulas de accionamiento de mariposa o de bola en PVC. - Soportes para baterías: construidos en acero cincado con abrazaderas anti-vibración y taco de anclaje. Opción para soporte vertical o en pared.
Especificaciones técnicas
  • Referenciapraga_sand_gravel_pool_filter
  • Familia de productoFiltration
  • Grupo de productosBobbin Wound Filters
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-02-09
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectDeportes y ocio - Piscinas