Publique sus productos
Calpipe Security - Safety Internal Locking Removable Bollards
Atkore

Calpipe Security - Safety Internal Locking Removable Bollards

Traducido por Google,

Los bolardos removibles con bloqueo interno de Calpipe Security Bollards son los más versátiles de nuestros estilos de bolardos.

Con un simple giro de llave, el bolardo se bloquea en su funda empotrada y solo se puede retirar desbloqueando la cerradura a prueba de manipulaciones convenientemente ubicada. Se proporcionan dos opciones de tapa para cubrir las aberturas cuando se retiran los bolardos: una tapa adjunta que se pliega para cubrir la abertura o una tapa extraíble que se bloquea en su lugar. Estos bolardos se utilizan a menudo junto con bolardos fijos para ayudar a crear un sistema de barrera adaptable que pueda permitir que objetos grandes o vehículos se muevan por el pasillo cuando sea necesario. Aunque estos bolardos son removibles, su fuerza de frenado sigue siendo superior.

Descargue Atkore BIM Toolbar de forma gratuita para acceder a más de 1000 familias sin salir de Revit desde Autodesk App Store:
https://apps.autodesk.com/RVT/en/Detail/Index?id=9023217157654921583&appLang=en&os=Win64&autostart=true

o desde nuestra web BIM:
http://atkore.com/bim
Especificaciones
  • Specifications

    • Available in 3″, 4″, 5″, 6″, 8″, 10″, 12″ diameters
    • Extra heavy wall thickness available for high-security applications
    • Easy to remove when not needed; easy to re-deploy for fast, complete protection
    • Available with Removable Shallow Mount (Item #PDT80980SMR)
Especificaciones técnicas
  • Referenciasafety-internal-locking-removable-bollards-calpipe-security
  • Familia de productoCalpipe Security Bollards
  • Grupo de productosInternal Locking Removeable Bollards
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-04-04
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIngeniería e Infraestructura - Urbanización
  • Código ETIMEC012059
  • Nombre ETIMBollard
  • Nombre UNSPSCTraffic control
  • Código UNSPSC461615
  • Código Uniclass 2015Pr_20_76_08_51
  • Descripción Uniclass 2015Metal bollards
  • CSI MasterFormat 2014 Code32 39 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloManufactured Metal Bollards
  • Número OmniClass23-11 29 35
  • Título OmniClass Bollards