Las bocinas desempeñan un papel fundamental para ofrecer un sonido de alta potencia en diversas aplicaciones. Son componentes indispensables de la línea de productos AtlasIED, diseñadas para satisfacer las necesidades específicas de diversos entornos comerciales. Su importancia reside no solo en su capacidad para proyectar el sonido eficientemente a largas distancias, sino también en su precisión y claridad, garantizando una reproducción fiel de cada matiz del contenido de audio. Ya sea en grandes auditorios, recintos deportivos, estacionamientos o espacios públicos concurridos, estas soluciones están diseñadas para ofrecer una cobertura e inteligibilidad óptimas.
Las siguientes opciones están disponibles para descargar:
Sistema de bocina multipropósito de baja frecuencia de 12". FS12T-SUB
Sistema de bocinas de campo cercano multipropósito de 12" y 2 vías, cónicas de 90°. FS12T-BT60
Sistema de bocina multipropósito de 12" y 2 vías, 90° x 90°. FS12T-99
Sistema de altavoces multiusos de 12" y 2 vías, 90° x 40°. FS12T-94
Sistema de altavoces multiusos de 12" y 2 vías, 60° x 60°. FS12T-66
Bocina de cobertura uniforme de 75°. DR-54
Bocina de cobertura uniforme de 85°. DR-42
Bocina de cobertura uniforme de 95°. DR-32
Bocina de sonido con reflejo de amplia dispersión, negra. CJ-46
Bocina de búsqueda reentrante de directividad constante de 60° x 40°. CD64
Bocina de búsqueda reentrante de directividad constante de 40° x 20°. CD42
Altavoz de bocina biaxial con columna de aire Twin Reflex. BIA-100
Altavoz de megafonía de 40 W con directividad constante y campana giratoria. APX40TN
Altavoz de bocina con transformador de 30 vatios, 25 V/70 V/100 V, color beige. AP-30TC
Altavoz de bocina con transformador de 30 vatios, 25 V/70 V/100 V. AP-30T
Altavoz de bocina de 30 W y 8 Ω. AP-30
Altavoz de bocina con transformador de 15 vatios, 25 V/70 V/100 V, color beige. AP-15TC
Altavoz de bocina con transformador de 15 vatios, 25 V/70 V/100 V. AP-15T
Altavoz de bocina de 15 W y 8 Ω. AP-15
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Anguilla |
Antigua y Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belice |
Bermudas |
Canadá |
Caribe Neerlandés |
Costa Rica |
Cuba |
Curazao |
Dominica |
El Salvador |
Estados Unidos |
Granada |
Groenlandia |
Guadalupe |
Guatemala |
Haití |
Honduras |
Islas Caimán |
Islas Turcas y Caicos |
Islas Vírgenes Británicas |
Islas Vírgenes de los Estados Unidos |
Jamaica |
Martinica |
México |
Montserrat |
Nicaragua |
Panamá |
Puerto Rico |
República Dominicana |
Saint Barthélemy |
San Cristóbal y Nieves |
San Martín |
San Pedro y Miquelón |
San Vicente y las Granadinas |
Santa Lucía |
Sint Maarten |
Trinidad y Tobago |