Los altavoces de montaje colgante están diseñados específicamente para aplicaciones donde se requiere una cobertura de audio predecible en espacios con techos altos o abiertos, como aeropuertos, estaciones de tren, centros comerciales o pisos comerciales.
Las siguientes opciones están disponibles para descargar:
Altavoz colgante de 4" y 2 vías con transformador de 16 W y 70,7 V - Negro. PM4FA-B
Altavoz colgante de 4" y 2 vías con transformador de 16 W y 70,7 V - Blanco. PM4FA-WH
Altavoz colgante bidireccional de 8" y alto rendimiento con transformador de 60 W y 70 V - Negro. PM8CX-B
Altavoz colgante bidireccional de 8" y alto rendimiento con transformador de 60 W y 70 V - Blanco. PM8CX-WH
Altavoz colgante bidireccional de 8" con transformador de 60 W y 70,7 V - Negro. PM8FA-B
Altavoz colgante de 8" y 2 vías con transformador de 60 W y 70,7 V. PM8FA-WH
Altavoz colgante bidireccional de alta eficiencia de 8" con transformador de 8 W y 70 V - Negro. PM8GD-B
Altavoz colgante bidireccional de alta eficiencia de 8" con transformador de 8 W y 70 V - Blanco. PM8GD-WH
Subwoofer colgante de 8" con transformador de 60 W y 70,7 V - Negro. PM8SUB-B
Subwoofer colgante de 8" con transformador de 60 vatios y 70,7 V - Blanco. PM8SUB-WH
Sistema de altavoces Dante PoE de 8" con montaje colgante - Negro. DA-PM8GD-B
Sistema de altavoces IP PoE+ de 8" con montaje colgante - Negro. IP-PM8GD-B
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Anguilla |
Antigua y Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belice |
Bermudas |
Canadá |
Caribe Neerlandés |
Costa Rica |
Cuba |
Curazao |
Dominica |
El Salvador |
Estados Unidos |
Granada |
Groenlandia |
Guadalupe |
Guatemala |
Haití |
Honduras |
Islas Caimán |
Islas Turcas y Caicos |
Islas Vírgenes Británicas |
Islas Vírgenes de los Estados Unidos |
Jamaica |
Martinica |
México |
Montserrat |
Nicaragua |
Panamá |
Puerto Rico |
República Dominicana |
Saint Barthélemy |
San Cristóbal y Nieves |
San Martín |
San Pedro y Miquelón |
San Vicente y las Granadinas |
Santa Lucía |
Sint Maarten |
Trinidad y Tobago |