Publique sus productos
Luminaire Controller External Mount

Luminaire Controller External Mount

Traducido por Google,

Este inserto de caja de conexiones para electrodomésticos de bajo perfil es un componente principal del sistema de controles inalámbricos Audacy. Estos módulos de fácil instalación pueden encenderse, apagarse o proporcionar atenuación de 0 a 10 V.

Especificaciones
  • • Easily installed modules that can turn on, turn off and provide 0-10V dimming

    • Used for when a system cannot acommodate a traditional Luminaire Controller (SCL-1000)

    • To install: mount to a junction box through a knockout; wiring done inside the box

    • Use convenient push-in wire termination for quick installation

    • Transmit 300 ft to Gateway w/ extended range through repeater mode

    • Available in 120V or 120/277V versions

    • AC-powered and operating in highly reliable 915 MHz spectrum

Especificaciones técnicas
  • Referencialuminaire_controller_external
  • Familia de productoLighting Devices
  • Grupo de productosLighting Controllers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2014-01-01
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)2.43
  • Ancho (pulgadas)1.4
  • Profundidad (pulgadas)2.78
Información relacionada
  • Material principalPlastico
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Iluminación - Otros
  • Código Uniclass 2015Pr_70_70_47
  • Descripción Uniclass 2015Lighting controls and lighting distribution products
  • Número OmniClass23-35 37 17 11
  • Título OmniClass Lighting Dimmer Rheostats