Publique sus productos
Luminaire Controller Internal Mount

Luminaire Controller Internal Mount

Traducido por Google,

Los componentes principales del sistema de controles inalámbricos Audacy; estos módulos de fácil instalación pueden encenderse, apagarse o proporcionar atenuación de 0 a 10 V.

Especificaciones
  • • Primary components of Audacy Wireless Controls system

    • Easily installed modules that can turn on, turn off and provide 0-10V dimming

    • Installation time as little as 3 minutes

    • Uses convenient push-in wire termination for quick installation

    • AC-powered and operating in highly reliable 915 MHz spectrum

Especificaciones técnicas
  • Referencialuminaire_controller_internal
  • Familia de productoLighting Devices
  • Grupo de productosLighting Controllers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2014-01-01
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)0.99
  • Ancho (pulgadas)3.52
  • Profundidad (pulgadas)1.75
Información relacionada
  • Material principalPlastico
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Iluminación - Otros
  • Código Uniclass 2015Pr_70_70_47
  • Descripción Uniclass 2015Lighting controls and lighting distribution products
  • Número OmniClass23-35 37 17 11
  • Título OmniClass Lighting Dimmer Rheostats