Publique sus productos
Lunaria Pro 295x295
Aura Light

Lunaria Pro 295x295

Traducido por Google,
Aura Lunaria es un panel LED empotrable para escuelas, oficinas y hospitales. Se puede personalizar con accesorios únicos, como el módulo de tragaluz o patrones de diseño emocionantes y la función inteligente ActiveAhead. Cumple con los requisitos de antideslumbramiento para oficinas (UGR 19).
Especificaciones técnicas
  • Referencialunaria_pro_295
  • Familia de productoLighting
  • Grupo de productosRecessed
  • TipoAssembly (múltiples objetos)
  • Día de publicación2019-10-02
  • Número de edición1
  • Altura (mm)10
  • Ancho (mm)295
  • Profundidad (mm)295
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
  • Peso Neto (kg)1.05
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Iluminación - Otros
  • Clasificación IFC Aplique de luz
  • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48_71
  • Descripción Uniclass 2015Recessed luminaires