RÁPIDA, ROBUSTA Y CONECTADA, LA GAMA AS1 REDEFINE EL CONTROL DE ACCESO.
Diseñado para ofrecer el máximo rendimiento y una fiabilidad absoluta, se adapta a cualquier entorno: aparcamientos, perímetros sensibles, peajes o gestión del tráfico. Gracias a su diseño robusto, sus amplias opciones de personalización y su inteligencia integrada, AS1 no es solo una barrera: es una solución completa para garantizar la seguridad y agilizar el acceso.
UNA GAMA ADECUADA PARA CADA APLICACIÓN
Cada entorno tiene sus propios requisitos, por lo que la gama AS1 está disponible en varias versiones especializadas:
- AS1 Park: ideal para aparcamientos, con brazo recto o articulado, opciones de iluminación LED y reconocimiento de matrículas (ANPR).
- AS1 Guard: diseñado para la seguridad perimetral, con un espacio libre de hasta 7 m, y opciones con malla de valla y púas.
- AS1 Toll: diseñado para aplicaciones de peaje, con pluma Carbon Protecta® y sistema de reenganche automático.
- AS1 Flow: desarrollado para la gestión del tráfico, con opciones de alarma sonora y barrera de fibra de vidrio o aluminio.
Lo que esto significa para usted: una barrera perfectamente adaptada a su aplicación, independientemente del tipo de instalación o de sus requisitos específicos.
RENDIMIENTO PARA MEJORAR SU SITIO WEB
Diseñado para satisfacer las necesidades de los entornos más exigentes, el AS1 combina potencia y eficiencia:
- Motor sin escobillas con una vida útil extremadamente larga, de hasta 10 millones de ciclos.
- Apertura ultrarrápida, desde 0,6 segundos según el modelo.
- Resistencia a todo tipo de condiciones gracias a su estructura de aluminio anticorrosión y protección IP55 .
- Sistema de cigüeñal , aplicado por primera vez a barreras por Automatic Systems, que integra un sistema de bloqueo mecánico antivandálico para un uso intensivo y fiable.
- Bajo consumo energético para un funcionamiento más sostenible.
Con AS1, usted invierte en una solución a largo plazo fiable, de alto rendimiento y rentable.
Lo que esto significa para usted: una barrera fiable, rápida y duradera que garantiza la fluidez y la seguridad de su sitio web, al tiempo que mantiene sus costes bajo control.
INNOVACIONES EN ADAPTABILIDAD
UN DISEÑO HECHO PARA ADAPTARSE A CUALQUIER LUGAR:
Gracias a su base adaptable , la barrera AS1 se puede instalar fácilmente sobre cimientos existentes, ya sean de modelos anteriores de Automatic Systems o de otras marcas. Esta compatibilidad reduce significativamente las obras civiles, los costes de instalación y las interrupciones del servicio.
Otra gran ventaja: la orientación reversible de la barrera . Durante la instalación, la barrera se puede configurar para que se abra hacia la izquierda o hacia la derecha, sin necesidad de piezas adicionales ni modificaciones mecánicas. Esta flexibilidad única simplifica la logística, optimiza la gestión de existencias y permite una adaptación inmediata a cualquier configuración del emplazamiento.
Lo que esto significa para usted : una solución universal y de rápida instalación, perfectamente adaptada a las limitaciones del mundo real, independientemente de la complejidad del proyecto.
LA SEGURIDAD INTEGRADA Y OPTIMIZADA ES LA BASE DEL DISEÑO DE AS1:
Sus sensores homologados CE, sus dispositivos antipinzamiento y sus opciones de desmontaje/montaje automático garantizan un funcionamiento totalmente seguro.
TRES NIVELES DE PROTECCIÓN:
- Seguridad peatonal : vigilancia continua del paso con parada inmediata en caso de peligro.
- Ciberseguridad: comunicaciones cifradas para evitar el acceso no autorizado.
- Seguridad de la barrera: mayor visibilidad gracias a los LED integrados y la iluminación opcional de la barrera.
Lo que esto significa para usted : total tranquilidad gracias a una barrera que protege a los usuarios, los vehículos y sus datos, al tiempo que garantiza un funcionamiento seguro y fiable en todo momento.
CONECTIVIDAD Y GESTIÓN REMOTA: INSTALACIÓN Y GESTIÓN SIMPLIFICADAS:
La serie AS1 combina conectividad inteligente con seguridad mejorada para un control óptimo:
- Configuración rápida vía Wi-Fi y código QR , sin necesidad de herramientas ni aplicaciones.
- Protección de datos mediante comunicaciones cifradas.
- Mantenimiento predictivo y actualizaciones seguras para un funcionamiento fiable y duradero.
COMPATIBLE CON ASLYNK:
ASLYNK permite la supervisión centralizada en tiempo real de sus equipos . Acceda a informes estadísticos detallados, reciba alertas personalizadas y gestione múltiples instalaciones desde una única interfaz. Esto reduce las intervenciones in situ y optimiza las operaciones diarias.
Lo que esto significa para usted: control total esté donde esté, con una instalación rápida, gestión remota segura y datos centralizados para administrar sus puntos de acceso de forma sencilla y eficiente.