Publique sus productos
BL229-Toll Security Barrier
Archivados

BL229-Toll Security Barrier

The BL 229 Toll barriers are designed for highway toll booths and meet numerous requirements in terms of performance, reliability, robustness, adaptability and reduced maintenance
Especificaciones
  • he BL 229 Toll barriers are designed for highway toll booths and meet numerous requirements in terms of performance, reliability, robustness, adaptability and reduced maintenance

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaBL229Toll
  • Familia de productoAccess
  • Grupo de productosBarrier
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-04-04
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1052
  • Ancho (mm)443
  • Profundidad (mm)335
Información relacionada
  • Material principalAcero recubierto de partículas
  • Material secundarioAcero
  • Diseñado enBélgica
  • Fabricado enBélgica
  • Peso Neto (kg)83
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIngeniería e Infraestructura - Urbanización
  • Clasificación IFC Puerta
  • Código Uniclass 2015Pr_30_59_46
  • Descripción Uniclass 2015Lift barriers