Publique sus productos
BLG77 High Security Barrier- USA/CAN
BLG77 High Security Barrier- USA/CAN
BLG77 High Security Barrier- USA/CAN
BLG77 High Security Barrier- USA/CAN
BLG77 High Security Barrier- USA/CAN
BLG77 High Security Barrier- USA/CAN

    BLG77 High Security Barrier- USA/CAN

    Traducido por Google,

    El BLG77 puede cerrar el acceso a sitios seguros y restringir el tráfico de vehículos y peatones. Estas puertas de alta seguridad están diseñadas para uso intensivo, pueden funcionar en una gran variedad de condiciones climáticas y son altamente confiables.

    Las puertas automáticas BLG77 tienen una carcasa reforzada y una valla de tela metálica para disuadir las entradas fraudulentas. El brazo se bloquea mecánicamente en las posiciones de abierto y cerrado y el ciclo de apertura es de 10 a 12 segundos según las opciones. ¡Una de las puertas más rápidas de la industria! Esta puerta está listada en ETL según el estándar UL325 para garantizar la máxima seguridad del usuario.

    El BLG77 está diseñado para un uso intensivo (más de 1000 pasajes al día) y ofrece un rendimiento constante en todas las condiciones climáticas (hasta -49 °F con calentadores).

    Especificaciones
    • STANDARD TECHNICAL CHARACTERISTICS:

      Power supply 230 VAC single phase for the main supply

      (Do not connect to a floating network or to high impedance earthed industrial distribution network)

      Barrier arm length:

      BLG 77 H : L = 5.080 m - H = 3.356 m

      BLG 77 M : L = 5.080 m - H = 2.137 m.

      BLG 77 L : L = 6.350 m - H = 2.137 m.

      BLG 77 HL : L = 6.350 m - H = 2.746 m.

      Opening time 10 seconds.

      Tip support Electromagnetic locking tip support.

      Motor 560 W Three phase

      Frequency 50 Hz

      Resistance of the barrier to wind (even if opened)

      BLG 77 L & BLG 77 M : 120 km/h.

      BLG 77 H & BLG 77 HL : 100 km/h.

      Strip heater to warm the gearbox 200 W

      Gearbox type reduction ratio: 100:1

      Net weight 640 kg (with barrier fence)

      Operation temperatures -25°C to +50°C

      Clutch Heavy-duty

      Mechanical endurance (MCBF) (with recommended preventive maintenance)

      750.000 cycles at a rate of 100 complete

      cycles/hrs max with a maximum of 1000

      complete cycles per day


    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaBLG77USACAN
    • Familia de productoAccess
    • Grupo de productosBarrier
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-06-17
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)112
    • Ancho (pulgadas)241
    • Profundidad (pulgadas)26
    Información relacionada
    • Material principalAcero recubierto de partículas
    • Material secundarioAcero
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    • Peso Neto (kg)640
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIngeniería e Infraestructura - Urbanización
    • Clasificación IFC Puerta
    • Código Uniclass 2015Pr_30_59_46
    • Descripción Uniclass 2015Lift barriers