Publique sus productos
MPT Full height turnstile
MPT Full height turnstile
MPT Full height turnstile
MPT Full height turnstile

    MPT Full height turnstile

    Traducido por Google,

    Los torniquetes de altura completa MPT son la solución ideal para el control de acceso en áreas exteriores cuando un gran número de personas necesita entrar o salir de un área en poco tiempo. Con diversas opciones de accionamiento, los torniquetes MPT se pueden adaptar con precisión a su aplicación: el torniquete electromecánico MPT 332 se acciona de forma suave, uniforme y prácticamente silenciosa mediante una unidad de accionamiento MHTM™, ideal para la seguridad representativa de espacios exteriores e instalaciones comerciales. El MPT 333 cuenta con una unidad de bloqueo electromecánica y el movimiento de giro lo genera el usuario, una opción popular en parques de atracciones y estadios. Ambas versiones de accionamiento se pueden controlar con todos los sistemas de control de acceso comunes disponibles en el mercado y funcionan en ambas direcciones de paso. El torniquete de altura completa MPT 330, puramente mecánico, solo permite el paso en una dirección, lo que lo hace especialmente adecuado para salidas sin vigilancia en piscinas e instalaciones deportivas, por ejemplo. Los torniquetes MPT también se pueden adaptar individualmente a sus necesidades: con diferentes acabados de materiales, opciones de bloqueo, componentes adicionales y rampas giratorias para bicicletas, sillas de ruedas y transporte de materiales.

    Especificaciones
      • Reliable securing of outdoor areas and company grounds with high rates of pedestrian traffic
      • Mechanical, electromechanical or motorized designs available
      • Maximum personal safety in accordance with DIN EN 17352 thanks to the Magnetic Safe Drive Solution MSDS®
      • Numerous options, e. g. expansion for wheelchair access
      • Designed for 10 million passages
    Especificaciones técnicas
    • Referenciampt-full-height-turnstile
    • Familia de productoMagnetic Autocontrol
    • Grupo de productosFull Height turnstiles
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-07-06
    • Número de edición1
    • Altura (mm)2235
    • Ancho (mm)1510
    • Profundidad (mm)1288
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enItalia
    • Peso Neto (kg)250
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIngeniería e Infraestructura - Tornos y puertas de acceso peatonal

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica