Publique sus productos
SmartLane 900 Access Control Speed Gate Turnstile - USA/CAN
SmartLane 900 Access Control Speed Gate Turnstile - USA/CAN
SmartLane 900 Access Control Speed Gate Turnstile - USA/CAN
SmartLane 900 Access Control Speed Gate Turnstile - USA/CAN

    SmartLane 900 Access Control Speed Gate Turnstile - USA/CAN

    Traducido por Google,

    El torniquete de carril de entrada de seguridad SmartLane 900 proporciona un alto nivel de control de acceso bidireccional sin comprometer la seguridad del usuario. Las unidades optimizan el uso del espacio en el suelo al tiempo que garantizan la facilidad de paso.

    • Certificación UL 325, que garantiza una seguridad adicional para el usuario

    • Sistema de detección de alto rendimiento para eliminar el uso no autorizado y las falsas alarmas

    • La amplia pasarela del SmartLane 910 está adaptada a personas con movilidad reducida y es ideal para sillas de ruedas, carros grandes u objetos anchos



    Especificaciones
    • STANDARD TECHNICAL CHARACTERISTICS

      Input power - 120 VAC/60hz (with ground)

      Consumption - 250w (nominal) - 600 w (max)

      Motor - three phase 240 V/120 w controlled by frequency inverter

      Operating temperature - 32 degrees F to 113 degrees F (0 degrees C to 45 degrees C)

      Max throughput - 60 people/min

      Passageway - 23 in (584mm)

      Weight - 300 to 510lb (135 to 230kg)

      Opening speed - 0.7 secs

      Closing speed - 0.8 secs

      ASA compliant - No

      Turnstile, turnstiles, speedgates, speedgates, speed gate

    Especificaciones técnicas
    • Referenciasmart-lane-900-access-control-speed-gate-turnstile-usa-can
    • Familia de productoSpeed Lanes Turnstiles
    • Grupo de productosSmart
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-07-09
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)40.15
    • Ancho (pulgadas)11
    • Profundidad (pulgadas)47.25
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    • Peso Neto (kg)300
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Seguridad
    • Clasificación IFC Puerta
    • Código Uniclass 2015Pr_30_59_34
    • Descripción Uniclass 2015Gates and turnstiles