Publique sus productos
SUPREMA® Interior Paint, Ultra-Premium, Ultra-Low VOC, Acrylic Latex
SUPREMA® Interior Paint, Ultra-Premium, Ultra-Low VOC, Acrylic Latex

    SUPREMA® Interior Paint, Ultra-Premium, Ultra-Low VOC, Acrylic Latex

    Traducido por Google,

    SUPREMA® es una línea completa de pinturas acrílicas de látex de altísima calidad y con muy bajo contenido de COV. Combina una excelente cobertura con una durabilidad, lavabilidad y resistencia al bloqueo superiores. Es ideal para cualquier ambiente interior donde se requiera un rendimiento excepcional.

    -SUPREMA está formulado con resinas de la más alta calidad para proporcionar una mejor resistencia al roce, una mayor resistencia a la obstrucción y un flujo y nivelación superiores.
    -Se logra una mayor resistencia al bloqueo mediante partículas de resina más resistentes, creando un acabado más duro.
    - Excelente flujo y nivelación
    -Se aplica fácilmente y se seca dejando un acabado liso y uniforme.


    Póngase en contacto con Dunn-Edwards Paints

    Especificaciones técnicas
    • Referenciade-006
    • Familia de productoPaints and Varnishes
    • Grupo de productosInterior Paints & Primers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-02-21
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalPintura
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Pinturas, barnices
    • Clasificación IFC Superficie
    • Nombre UNSPSCFinishing materials and products
    • Código UNSPSC301519
    • Código Uniclass 2015Pr_35
    • Descripción Uniclass 2015Covering and finishing products
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFinishes
    • Número OmniClass23-15 21 11
    • Título OmniClass Paints and Varnishes
    • CSI UniFormat II CódigoC30
    • CSI UniFormat II TítuloINTERIOR FINISHES

    Disponibilidad en regiones

    Asia Norteamérica
    China
    Estados Unidos
    Corea del Sur