Publique sus productos
EVERSHIELD® Exterior Paint, Ultra-Premium, Ultra-Low VOC, 100% Acrylic

EVERSHIELD® Exterior Paint, Ultra-Premium, Ultra-Low VOC, 100% Acrylic

Traducido por Google,

Superior, la mejor línea de su clase de pinturas para exteriores 100 % acrílicas

EVERSHIELD® es una línea completa de pinturas 100 % acrílicas ultrapremium con VOC ultrabajo, ideales para usar en proyectos de alto nivel donde se requiere un rendimiento y una durabilidad superiores.

-Formulado con tecnología avanzada e ingredientes de primera calidad que brindan un rendimiento, durabilidad, cobertura y adhesión incomparables
-Máxima protección contra la penetración de la humedad y la decoloración del color UV
-Resistencia excepcional a la acumulación de suciedad
-Excelente retención de brillo
-Propiedades superiores de no bloqueo

Póngase en contacto con Dunn-Edwards Paints

Especificaciones técnicas
  • Referenciade-003
  • Familia de productoPaints and Varnishes
  • Grupo de productosExterior Paints & Primers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-02-21
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalPintura
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Pinturas, barnices
  • Clasificación IFC Superficie
  • Nombre UNSPSCFinishing materials and products
  • Código UNSPSC301519
  • Código Uniclass 2015Pr_35
  • Descripción Uniclass 2015Covering and finishing products
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFinishes
  • Número OmniClass23-15 21 11
  • Título OmniClass Paints and Varnishes
  • CSI UniFormat II CódigoC30
  • CSI UniFormat II TítuloINTERIOR FINISHES

Disponibilidad en regiones

Asia Norteamérica
China
Estados Unidos
Corea del Sur