Publique sus productos
01007XXX AXOR iBox universal Base set for finish sets for vertical installation
01007XXX AXOR iBox universal Base set for finish sets for vertical installation
01007XXX AXOR iBox universal Base set for finish sets for vertical installation
    AXOR

    01007XXX AXOR iBox universal Base set for finish sets for vertical installation

    Traducido por Google,
    AXOR iBox universal Juego de base para juegos de acabado para instalación vertical
    Especificaciones
    • Surfaces:

      - 01007180 n.a.

      Specification:

      • consists of: basic set, trap, pre-assembled sealing membrane, screed protection cover
      • where to use: new construction, renovation
      • water seal height: 50 mm
      • minimum construction height: 75 mm
      • drainage capacity with siphon: up to 33 l/min
      • drainage capacity with Dryphon: up to 55 l/min
      • connection diameter: DN50
      • direction of outlet: vertical
      • connection: 1-sided
      • mounting type: wall-mounted, free in the floor
      • easy to clean siphon
      • removable siphon
    Especificaciones técnicas
    • Referencia01007XXX
    • Familia de productoAXOR iBox universal 2
    • Grupo de productosConcealed Basic set bath/shower mixers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-05-23
    • Número de edición1
    • Altura (mm)142
    • Ancho (mm)166
    • Profundidad (mm)397
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)0.99
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje
    • Clasificación IFC Racor de tubería
    • Código ETIMEC011720
    • Nombre ETIMShower drain
    • Nombre UNSPSCPlumbing adapters
    • Código UNSPSC40141719
    • Código Uniclass 2015Pr_65_52_25
    • Descripción Uniclass 2015Drainage traps and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 13 19.13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloSanitary Drains
    • Número OmniClass23-31 17 29
    • Título OmniClass Shower Drains
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures