Publique sus productos
42524USA AXOR Drain Finish set shower drain 1200
42524USA AXOR Drain Finish set shower drain 1200
42524USA AXOR Drain Finish set shower drain 1200
    AXOR

    42524USA AXOR Drain Finish set shower drain 1200

    Traducido por Google,
    AXOR Drain Finish set desagüe de ducha 1200
    Especificaciones
    • Surfaces:

      - 42524001 Chrome

      - 42524671 Matt Black

      - 42524341 Brushed Black Chrome

      - 42524251 Brushed Gold Optic

      - 42524701 Matt White

      - 42524801 Stainless Steel

      - 42524821 Brushed Nickel

      Specification:

      • consists of: design grate, installation set
      • mounting type: free in the floor
      • easy to clean surface
      • installation set height adjustable by 7-18 mm tile thickness
      • tile thickness: up to 18 mm
      • suitable for any type of tile
      • up to 53 l/min drainage capacity
      • where to use: new construction, renovation
      • grate removal tool allows easy removal of the finish set
      • no visible silicone joint
      • with integrated slope
      • grate material: Stainless Steel 304 (1.4301)
      • suitable for primary drainage
      • suitable for clamp drain or no hub sleeve installation (parts need to be ordered separately)
    Especificaciones técnicas
    • Referencia42524USA
    • Familia de productoFinish set shower drains
    • Grupo de productosAXOR Drain
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-01-21
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)2.5
    • Ancho (pulgadas)2.83
    • Profundidad (pulgadas)47.25
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)5.39
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje
    • Clasificación IFC Racor de tubería
    • Código ETIMEC011720
    • Nombre ETIMShower drain
    • Nombre UNSPSCPlumbing adapters
    • Código UNSPSC40141719
    • Código Uniclass 2015Pr_65_52_25
    • Descripción Uniclass 2015Drainage traps and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 13 19.13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloSanitary Drains
    • Número OmniClass23-31 17 29
    • Título OmniClass Shower Drains