Publique sus productos
42521XXX AXOR Drain Finish set shower drain 800
42521XXX AXOR Drain Finish set shower drain 800
    AXOR

    42521XXX AXOR Drain Finish set shower drain 800

    5.0 de 5 estrellas5.0(7 reseñas)
    Traducido por Google,
    AXOR Drain Finish set desagüe de ducha 800
    Especificaciones
    • Surfaces:

      - 42521000 Chrome

      - 42521670 Matt Black

      - 42521340 Brushed Black Chrome

      - 42521140 Brushed Bronze

      - 42521250 Brushed Gold Optic

      - 42521300 Polished Red Gold

      - 42521310 Brushed Red Gold

      - 42521330 Polished Black Chrome

      - 42521700 Matt White

      - 42521800 Brushed Stainless Steel

      - 42521820 Brushed Nickel

      - 42521950 Brushed Brass

      - 42521990 Polished Gold Optic

      Specification:

      • consists of: design grate, installation set, Dryphon
      • mounting type: free in the floor
      • easy to clean surface
      • installation set height adjustable by 7-18 mm tile thickness
      • tile thickness: up to 18 mm
      • suitable for any type of tile
      • up to 53 l/min drainage capacity
      • where to use: new construction, renovation
      • grate removal tool allows easy removal of the finish set
      • type of odour seal: mechanical
      • Dryphon enables waterless siphon system
      • no visible silicone joint
      • with integrated slope
      • grate material: Stainless Steel 304 (1.4301)
      • suitable for primary drainage
    Especificaciones técnicas
    • Referencia42521XXX
    • Familia de productoFinish set shower drains
    • Grupo de productosAXOR Drain
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-05-23
    • Número de edición1
    • Altura (mm)54
    • Ancho (mm)72
    • Profundidad (mm)800
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)2.74
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje
    • Clasificación IFC Racor de tubería
    • Código ETIMEC011720
    • Nombre ETIMShower drain
    • Nombre UNSPSCPlumbing adapters
    • Código UNSPSC40141719
    • Código Uniclass 2015Pr_65_52_25
    • Descripción Uniclass 2015Drainage traps and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 13 19.13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloSanitary Drains
    • Número OmniClass23-31 17 29
    • Título OmniClass Shower Drains
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures