Publique sus productos
AXOR ShowerComposition Shoulder shower 110/110 1jet
AXOR ShowerComposition Shoulder shower 110/110 1jet
    AXOR

    AXOR ShowerComposition Shoulder shower 110/110 1jet

    Traducido por Google,
    AXOR ShowerComposition Ducha de hombro 110/110 1jet
    Especificaciones
    • Surfaces: - 12596000 Chrome - 12596140 Brushed Bronze - 12596250 Brushed Gold Optic - 12596300 Polished Red Gold - 12596310 Brushed Red Gold - 12596330 Polished Black Chrome - 12596340 Brushed Black Chrome - 12596670 Matt Black - 12596800 Stainless Steel - 12596820 Brushed Nickel - 12596950 Brushed Brass - 12596990 Polished Gold Optic Specification: • shower head size: 110 x 110 mm • spray type: PowderRain • angle of shower adjustable (2 positions) • rosette: angular • suitable for continous flow water heaters • connection dimension: DN15 • material: metal • connection type: basic set
    Especificaciones técnicas
    • Referencia12596XXX
    • Familia de productoBody showers
    • Grupo de productosAXOR ShowerComposition
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-07-19
    • Número de edición1
    • Altura (mm)110
    • Ancho (mm)110
    • Profundidad (mm)20
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)1.4
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas