Publique sus productos
AXOR Starck Shower column with thermostat and overhead shower 240 1jet 1.75 GPM
AXOR

AXOR Starck Shower column with thermostat and overhead shower 240 1jet 1.75 GPM

Traducido por Google,
AXOR Starck Columna de ducha con termostato y ducha fija 240 1jet 1,75 GPM
Especificaciones
  • Surfaces: - 12673001 Chrome - 12673671 Matt Black - 12673341 Brushed Black Chrome - 12673801 Stainless Steel Optic Specification: • consists of: shower column, overhead shower, baton hand shower, shower thermostat, shower hose • shower head size: 240 mm • overhead shower AXOR Starck • spray type: PowderRain • spray type hand shower: Rain, Mono • protection against scalding: at 40 °C • hot water restriction • outlets controlled via turning handle • suitable for continuous flow water heaters • installation: wall-mounted • non-return valve • 2 functions
Especificaciones técnicas
  • Referencia12673USA
  • Familia de productoAXOR Starck
  • Grupo de productosShower columns
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-09-28
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enAlemania
  • Fabricado enAlemania
  • Peso Neto (kg)14.2
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código ETIMEC011613
  • Nombre ETIMShower column/panel
  • Nombre UNSPSCShowers
  • Código UNSPSC30181503
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
  • Descripción Uniclass 2015Shower heads
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Showers
  • Número OmniClass23-31 17 00
  • Título OmniClass Showers
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures

Disponibilidad en regiones

Norteamérica