Publique sus productos
AXOR Montreux 3-hole basin mixer 30 with cross handles and pop-up waste set 16536000
AXOR Montreux 3-hole basin mixer 30 with cross handles and pop-up waste set 16536000
    AXOR

    AXOR Montreux 3-hole basin mixer 30 with cross handles and pop-up waste set 16536000

    Traducido por Google,
    AXOR Montreux Mezclador de lavabo de 3 orificios 30 con manecilla cruzada y vaciador automático
    Especificaciones
    • · consists of: 3-hole basin mixer, waste set · ComfortZone 30 · projection 142 mm · normal spray · flow rate at 3 bar: 5 l/min · ceramic valves hot/ cold 90° · suitable for continuous flow water heaters · pop-up waste set G 1¼ · connection dimension: DN15
    Especificaciones técnicas
    • Referencia16536000
    • Familia de productoAXOR Montreux
    • Grupo de productosBasin mixers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-03-14
    • Número de edición1
    • Altura (mm)124
    • Ancho (mm)250
    • Profundidad (mm)205
    Información relacionada
    • Material principalCromo
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)3.5
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloSanitary Facilities
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia Norteamérica África Sudamerica Oceanía