Publique sus productos
AXOR Montreux 4-hole tile mounted bath mixer with lever handles 16554820
AXOR

AXOR Montreux 4-hole tile mounted bath mixer with lever handles 16554820

Traducido por Google,
AXOR Montreux Mezclador de bañera de 4 orificios para instalación en los azulejos con manecilla tipo palanca
Especificaciones
  • · consists of: 4-hole tile mounted bath mixer, hand shower, shower hose, shower holder · projection 196 mm · connection type: basic set · spray type mixer: normal spray · spray type hand shower: RainAir · maximum pull-out length of hand shower: 1.10 m · flow rate at 3 bar: 22 l/min · ceramic valves hot/ cold 90° · min. operating pressure: 1 bar · max. operating pressure: 10 bar · non-return valve · connection dimension: DN15
Especificaciones técnicas
  • Referencia16554820
  • Familia de productoAXOR Montreux
  • Grupo de productosBath mixers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-03-14
  • Número de edición1
  • Altura (mm)298
  • Ancho (mm)461
  • Profundidad (mm)261
Información relacionada
  • Material principalCromo
  • Diseñado enAlemania
  • Fabricado enAlemania
  • Peso Neto (kg)5.1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20
  • Descripción Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code01 52 19
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloSanitary Facilities
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures

Disponibilidad en regiones

Europa Asia Norteamérica África Sudamerica Oceanía