Publique sus productos
AXOR Montreux Single lever kitchen mixer 180 with pull-out spray 16581800
AXOR Montreux Single lever kitchen mixer 180 with pull-out spray 16581800
    AXOR

    AXOR Montreux Single lever kitchen mixer 180 with pull-out spray 16581800

    Traducido por Google,
    AXOR Montreux Mezclador monomando de cocina 180 con ducha extraíble
    Especificaciones
    • · ComfortZone 180 · swivel range 110° / 150° · normal and spray jet · lockable shower spray, spray returns through pressing spray diverter · MagFit magnetic shower support · quick connect shower hose · connection dimension: DN15 · flow rate 9.5 l/min · ceramic cartridge · connection type: G ⅜ connections · integrated non-return valve · suitable for continuous flow water heaters
    Especificaciones técnicas
    • Referencia16581800
    • Familia de productoAXOR Montreux
    • Grupo de productosKitchen mixers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-03-14
    • Número de edición1
    • Altura (mm)396
    • Ancho (mm)143
    • Profundidad (mm)265
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)3.35
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloSanitary Facilities
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia Norteamérica África Sudamerica Oceanía