Publique sus productos
AXOR ShowerSolutions Overhead shower 350 1jet with ceiling connection 26035820
AXOR ShowerSolutions Overhead shower 350 1jet with ceiling connection 26035820
    AXOR

    AXOR ShowerSolutions Overhead shower 350 1jet with ceiling connection 26035820

    Traducido por Google,
    AXOR ShowerSolutions Ducha fija 350 1jet con conexión al techo
    Especificaciones
    • · shower head size: 350 mm · overhead shower angle adjustable · spray type: PowderRain · maximum flow rate at 0.3 MPa: 26 l/min · flow rate PowderRain (at 3 bar): 26 l/min · fully chrome-plated spray disc · material spray disc: metal · overhead shower for cleaning removable · brass ceilling connector · ceiling connection length: 100 mm · installation: ceiling · connection thread G ½ · connection dimension: DN15
    Especificaciones técnicas
    • Referencia26035820
    • Familia de productoAXOR ShowerSolutions
    • Grupo de productosOverhead showers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-05-08
    • Número de edición1
    • Altura (mm)91
    • Ancho (mm)355
    • Profundidad (mm)567
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)8.23
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Descripción Uniclass 2015Shower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Showers
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniClass Showers
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures