Publique sus productos
AXOR ShowerSolutions Shower arm 390 mm 26431820
AXOR ShowerSolutions Shower arm 390 mm 26431820
    AXOR

    AXOR ShowerSolutions Shower arm 390 mm 26431820

    Traducido por Google,
    AXOR ShowerSolutions Brazo de ducha 390 mm
    Especificaciones
    • · length 390 mm · material: brass · connection thread G ½ · connection dimension DN15
    Especificaciones técnicas
    • Referencia26431820
    • Familia de productoAXOR ShowerSolutions
    • Grupo de productosSupplies
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-05-08
    • Número de edición1
    • Altura (mm)91
    • Ancho (mm)91
    • Profundidad (mm)406
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)1.572
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Descripción Uniclass 2015Shower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Showers
    • Número OmniClass23-31 17 19
    • Título OmniClass Shower Head Fixtures
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia Norteamérica África Sudamerica Oceanía