Publique sus productos
42520XXX AXOR Drain Finish set shower drain 700
42520XXX AXOR Drain Finish set shower drain 700
    AXOR

    42520XXX AXOR Drain Finish set shower drain 700

    Traducido por Google,
    AXOR Drain Finish set desagüe de ducha 700
    Especificaciones
    • Surfaces:

      - 42520000 Chrome

      - 42520670 Matt Black

      - 42520340 Brushed Black Chrome

      - 42520140 Brushed Bronze

      - 42520250 Brushed Gold Optic

      - 42520300 Polished Red Gold

      - 42520310 Brushed Red Gold

      - 42520330 Polished Black Chrome

      - 42520700 Matt White

      - 42520800 Stainless Steel

      - 42520820 Brushed Nickel

      - 42520950 Brushed Brass

      - 42520990 Polished Gold Optic

      Specification:

      • consists of: design grate, installation set, Dryphon
      • mounting type: free in the floor
      • easy to clean surface
      • installation set height adjustable by 7-18 mm tile thickness
      • tile thickness: up to 18 mm
      • suitable for any type of tile
      • up to 53 l/min drainage capacity
      • where to use: new construction, renovation
      • grate removal tool allows easy removal of the finish set
      • type of odour seal: mechanical
      • Dryphon enables waterless siphon system
      • no visible silicone joint
      • with integrated slope
      • grate material: Stainless Steel 304 (1.4301)
      • suitable for primary drainage
    Especificaciones técnicas
    • Referencia42520XXX
    • Familia de productoFinish set shower drains
    • Grupo de productosAXOR Drain
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-05-23
    • Número de edición1
    • Altura (mm)54
    • Ancho (mm)72
    • Profundidad (mm)700
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)2.56
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje
    • Clasificación IFC Racor de tubería
    • Código ETIMEC011720
    • Nombre ETIMShower drain
    • Nombre UNSPSCPlumbing adapters
    • Código UNSPSC40141719
    • Código Uniclass 2015Pr_65_52_25
    • Descripción Uniclass 2015Drainage traps and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 13 19.13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloSanitary Drains
    • Número OmniClass23-31 17 29
    • Título OmniClass Shower Drains