Publique sus productos
42529USA AXOR Drain Finish set shower drain 1200 for wall mounting
42529USA AXOR Drain Finish set shower drain 1200 for wall mounting
    AXOR

    42529USA AXOR Drain Finish set shower drain 1200 for wall mounting

    Traducido por Google,
    AXOR Drain Finish set desagüe de ducha 1200 para montaje en pared
    Especificaciones
    • Surfaces:

      - 42529001 Chrome

      - 42529141 Brushed Bronze

      - 42529671 Matt Black

      - 42529341 Brushed Black Chrome

      - 42529251 Brushed Gold Optic

      - 42529701 Matt White

      - 42529801 Stainless Steel

      - 42529821 Brushed Nickel

      - 42529831 Polished Nickel

      - 42529951 Brushed Brass

      - 42529991 Polished Gold Optic

      Specification:

      • consists of: design grate, installation set, wall installation flange
      • mounting type: wall-mounted
      • easy to clean surface
      • tile thickness: up to 18 mm
      • suitable for any type of tile
      • up to 53 l/min drainage capacity
      • where to use: new construction, renovation
      • grate removal tool allows easy removal of the finish set
      • type of odour seal: mechanical
      • no visible silicone joint
      • with integrated slope
      • grate material: Stainless Steel 304 (1.4301)
      • suitable for primary drainage
      • suitable for clamp drain or no hub sleeve installation (parts need to be ordered separately)
    Especificaciones técnicas
    • Referencia42529USA
    • Familia de productoFinish set shower drains
    • Grupo de productosAXOR Drain
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-01-21
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)2.5
    • Ancho (pulgadas)3.11
    • Profundidad (pulgadas)47.25
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)4.5
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje
    • Clasificación IFC Racor de tubería
    • Código ETIMEC011720
    • Nombre ETIMShower drain
    • Nombre UNSPSCPlumbing adapters
    • Código UNSPSC40141719
    • Código Uniclass 2015Pr_65_52_25
    • Descripción Uniclass 2015Drainage traps and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 13 19.13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloSanitary Drains
    • Número OmniClass23-31 17 29
    • Título OmniClass Shower Drains