Publique sus productos
42521CHN AXOR Drain Finish set shower drain 800
42521CHN AXOR Drain Finish set shower drain 800
    AXOR

    42521CHN AXOR Drain Finish set shower drain 800

    Traducido por Google,
    AXOR Drain Finish set desagüe de ducha 800
    Especificaciones
    • Surfaces:

      - 42521007 Chrome

      - 42521677 Matt Black

      - 42521347 Brushed Black Chrome

      - 42521707 Matt White

      - 42521997 Polished Gold Optic

      Specification:

      • consists of: design grate, installation set, Dryphon
      • mounting type: free in the floor
      • easy to clean surface
      • installation set height adjustable by 7-18 mm tile thickness
      • tile thickness: up to 18 mm
      • suitable for any type of tile
      • up to 53 l/min drainage capacity
      • where to use: new construction, renovation
      • grate removal tool allows easy removal of the finish set
      • type of odour seal: mechanical
      • Dryphon enables waterless siphon system
      • no visible silicone joint
      • with integrated slope
      • grate material: Stainless Steel 304 (1.4301)
      • suitable for primary drainage
    Especificaciones técnicas
    • Referencia42521CHN
    • Familia de productoFinish set shower drains
    • Grupo de productosAXOR Drain
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-05-23
    • Número de edición1
    • Altura (mm)54
    • Ancho (mm)72
    • Profundidad (mm)800
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)2.61
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje
    • Clasificación IFC Racor de tubería
    • Código ETIMEC011720
    • Nombre ETIMShower drain
    • Nombre UNSPSCPlumbing adapters
    • Código UNSPSC40141719
    • Código Uniclass 2015Pr_65_52_25
    • Descripción Uniclass 2015Drainage traps and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 13 19.13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloSanitary Drains
    • Número OmniClass23-31 17 29
    • Título OmniClass Shower Drains
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures

    Disponibilidad en regiones

    Asia