Publique sus productos
42528XXX AXOR Drain Finish set shower drain 1000 for wall mounting
42528XXX AXOR Drain Finish set shower drain 1000 for wall mounting
    AXOR

    42528XXX AXOR Drain Finish set shower drain 1000 for wall mounting

    Traducido por Google,
    AXOR Drain Finish set desagüe de ducha 1000 para montaje en pared
    Especificaciones
    • Surfaces:

      - 42528000 Chrome

      - 42528670 Matt Black

      - 42528340 Brushed Black Chrome

      - 42528140 Brushed Bronze

      - 42528250 Brushed Gold Optic

      - 42528300 Polished Red Gold

      - 42528310 Brushed Red Gold

      - 42528330 Polished Black Chrome

      - 42528700 Matt White

      - 42528800 Stainless Steel

      - 42528820 Brushed Nickel

      - 42528950 Brushed Brass

      - 42528990 Polished Gold Optic

      Specification:

      • consists of: design grate, installation set, Dryphon
      • mounting type: wall-mounted
      • easy to clean surface
      • installation set height adjustable by 7-18 mm tile thickness
      • tile thickness: up to 18 mm
      • suitable for any type of tile
      • up to 55 l/min drainage capacity
      • where to use: new construction, renovation
      • grate removal tool allows easy removal of the finish set
      • type of odour seal: mechanical
      • Dryphon enables waterless siphon system
      • no visible silicone joint
      • with integrated slope
      • grate material: Stainless Steel 304 (1.4301)
      • suitable for primary drainage
    Especificaciones técnicas
    • Referencia42528XXX
    • Familia de productoFinish set shower drains
    • Grupo de productosAXOR Drain
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-05-23
    • Número de edición1
    • Altura (mm)54
    • Ancho (mm)80
    • Profundidad (mm)1000
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)3.6
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje
    • Clasificación IFC Racor de tubería
    • Código ETIMEC011720
    • Nombre ETIMShower drain
    • Nombre UNSPSCPlumbing adapters
    • Código UNSPSC40141719
    • Código Uniclass 2015Pr_65_52_25
    • Descripción Uniclass 2015Drainage traps and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 13 19.13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloSanitary Drains
    • Número OmniClass23-31 17 29
    • Título OmniClass Shower Drains