Publique sus productos
42529XXX AXOR Drain Finish set shower drain 1200 for wall mounting
42529XXX AXOR Drain Finish set shower drain 1200 for wall mounting
    AXOR

    42529XXX AXOR Drain Finish set shower drain 1200 for wall mounting

    Traducido por Google,
    AXOR Drain Finish set desagüe de ducha 1200 para montaje en pared
    Especificaciones
    • Surfaces:

      - 42529000 Chrome

      - 42529670 Matt Black

      - 42529340 Brushed Black Chrome

      - 42529140 Brushed Bronze

      - 42529250 Brushed Gold Optic

      - 42529300 Polished Red Gold

      - 42529310 Brushed Red Gold

      - 42529330 Polished Black Chrome

      - 42529700 Matt White

      - 42529800 Stainless Steel

      - 42529820 Brushed Nickel

      - 42529950 Brushed Brass

      - 42529990 Polished Gold Optic

      Specification:

      • consists of: design grate, installation set, Dryphon
      • mounting type: wall-mounted
      • easy to clean surface
      • installation set height adjustable by 7-18 mm tile thickness
      • tile thickness: up to 18 mm
      • suitable for any type of tile
      • up to 55 l/min drainage capacity
      • where to use: new construction, renovation
      • grate removal tool allows easy removal of the finish set
      • type of odour seal: mechanical
      • Dryphon enables waterless siphon system
      • no visible silicone joint
      • with integrated slope
      • grate material: Stainless Steel 304 (1.4301)
      • suitable for primary drainage
    Especificaciones técnicas
    • Referencia42529XXX
    • Familia de productoFinish set shower drains
    • Grupo de productosAXOR Drain
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-05-23
    • Número de edición1
    • Altura (mm)54
    • Ancho (mm)80
    • Profundidad (mm)1200
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)4.22
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje
    • Clasificación IFC Racor de tubería
    • Código ETIMEC011720
    • Nombre ETIMShower drain
    • Nombre UNSPSCPlumbing adapters
    • Código UNSPSC40141719
    • Código Uniclass 2015Pr_65_52_25
    • Descripción Uniclass 2015Drainage traps and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 13 19.13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloSanitary Drains
    • Número OmniClass23-31 17 29
    • Título OmniClass Shower Drains