Publique sus productos
AXOR Uno Liquid soap dispenser/ washing-up liquid dispenser
AXOR Uno Liquid soap dispenser/ washing-up liquid dispenser
    AXOR

    AXOR Uno Liquid soap dispenser/ washing-up liquid dispenser

    Traducido por Google,
    AXOR Uno Dispensador de jabón líquido/Dispensador de líquido lavavajillas
    Especificaciones
    • Surfaces: - 42818670 Matt Black - 42818000 Chrome - 42818330 Polished Black Chrome - 42818340 Brushed Black Chrome - 42818800 Stainless Steel Finish Specification: • suitable for matched design to selected kichen mixers • projection 91 mm • material: durable metal construction • non-corroding outlet pipe • filling capacity 500 ml • dosage 2 ml • easy to fill up from the top • for installation in worktops up to 55 mm • easy and save installation without tools needed • mounting hole with 28 - 35 mm diameter needed
    Especificaciones técnicas
    • Referencia42818XXX
    • Familia de productoAXOR Uno
    • Grupo de productosSink accessoires
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-09-28
    • Número de edición1
    • Altura (mm)71
    • Ancho (mm)50
    • Profundidad (mm)123
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)395
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Fregaderos
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC011315
    • Nombre ETIMKitchen sink
    • Nombre UNSPSCSinks
    • Código UNSPSC30181504
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Descripción Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Sinks
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniClass Sinks
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia