Publique sus productos
Estados Unidos
Español
Idioma
Localización del proyecto
Publique sus productos
Regístrese gratis
Iniciar sesión
axor/products/7adde045-00c2-41b7-b72a-90df4ae8f6e2
Inicio
Categorías
Cocina
Grifos y mezcladores de cocina
AXOR kitchen mixer Starck Semi-Pro chr.USA
Disponible en Estados Unidos
AXOR
Seguir
AXOR kitchen mixer Starck Semi-Pro chr.USA
Traducido por Google,
Ver original
AXOR Starck Mezclador monomando de cocina 240 Semi-Pro
Descargar
Especificaciones
Especificaciones
Surfaces: - 10820001 Chrome - 10820251 Brushed Gold Optic - 10820341 Brushed Black Chrome - 10820801 Stainless Steel Optic - 10820831 Polished Nickel Specification: • swivel range 360° • with telescopic function (330 - 500 mm) • laminar spray, shower spray • lockable shower spray, spray returns through pressing spray diverter • maximum flow rate at 3 bar: 6,6 l/min • joystick ceramic cartridge • connection type: G ⅜ connections • integrated non-return valve • suitable for continuous flow water heaters
Especificaciones técnicas
Especificaciones técnicas
Referencia
10820001
Familia de producto
AXOR Starck
Grupo de productos
Kitchen mixers
Tipo
Objeto (objeto simple)
Día de publicación
2018-01-15
Número de edición
1
Altura (mm)
656
Ancho (mm)
109
Profundidad (mm)
324
Links
Links
Instalación URL
https://www.axor-design.com/articledetail--10820001
Descripción técnica
https://www.axor-design.com/en-us/articledetail--10820001.html
Información relacionada
Información relacionada
Diseñado en
Alemania
Fabricado en
Alemania
Peso Neto (kg)
4
Clasificación
Clasificación
Categoría BIMobject
Cocina - Grifos y mezcladores de cocina
Clasificación IFC
Válvula
Nombre UNSPSC
Sanitary ware
Código UNSPSC
301815
Código Uniclass 2015
Pr_40_20_87_84
Descripción Uniclass 2015
Sink taps
CSI MasterFormat 2014 Code
22 41 39
CSI MasterFormat 2014 Título
Residential Faucets, Supplies, and Trim
Número OmniClass
23-31 11 00
Título OmniClass
Faucets
CSI UniFormat II Código
D2010
CSI UniFormat II Título
Plumbing Fixtures
Disponibilidad en regiones
Norteamérica
Canadá
Estados Unidos
Productos similares
AXOR
AXOR Citterio Single lever kitchen mixer Select 230 2jet with pull-out spray
Descargar
AXOR
AXOR Uno Soap- /lotion dispenser
Descargar
AXOR
AXOR Citterio Single lever kitchen mixer Select 230 2jet with pull-out spray
Descargar
AXOR
AXOR Citterio KM w/pullout chr.USA
Descargar
AXOR
AXOR Citterio Semi-Pro KM chrome USA
Descargar
AXOR
AXOR Citterio Single lever kitchen mixer 250 with pull-out spray 1.75 GPM
Descargar