Publique sus productos
Estados Unidos
Español
Idioma
Localización del proyecto
Publique sus productos
Regístrese gratis
Iniciar sesión
axor/products/3eb1382d-538b-4de2-9622-4e2fb4e94fa4
Inicio
Categorías
Cocina
Grifos y mezcladores de cocina
AXOR Citterio Semi-Pro KM chrome USA
Disponible en Estados Unidos
AXOR
Seguir
AXOR Citterio Semi-Pro KM chrome USA
Traducido por Google,
Ver original
AXOR Citterio Mezclador monomando de cocina 230 Semi-Pro
Descargar
Especificaciones
Especificaciones
Surfaces: - 39840251 Brushed Gold Optic - 39840831 Polished Nickel - 39840341 Brushed Black Chrome - 39840001 Chrome - 39840801 Stainless Steel Optic Specification: • swivel range 360° • laminar spray, shower spray • lockable shower spray, spray returns through pressing spray diverter • maximum flow rate at 3 bar: 6,6 l/min • ceramic cartridge • connection type: G ⅜ connections • temperature limitation adjustable • integrated non-return valve • suitable for continuous flow water heaters
Especificaciones técnicas
Especificaciones técnicas
Referencia
39840001
Familia de producto
AXOR Citterio
Grupo de productos
Manual kitchen mixers
Tipo
Objeto (objeto simple)
Día de publicación
2018-01-15
Número de edición
1
Altura (mm)
637
Ancho (mm)
134
Profundidad (mm)
340
Links
Links
Instalación URL
https://www.axor-design.com/articledetail--39840251
Descripción técnica
https://www.axor-design.com/en-us/articledetail--39840001.html
Información relacionada
Información relacionada
Diseñado en
Alemania
Fabricado en
Alemania
Peso Neto (kg)
3.2
Clasificación
Clasificación
Categoría BIMobject
Cocina - Grifos y mezcladores de cocina
Clasificación IFC
Válvula
Código ETIM
EC011431
Nombre ETIM
Kitchen mixing tap
Nombre UNSPSC
Sanitary ware
Código UNSPSC
301815
Código Uniclass 2015
Pr_40_20_87_84
Descripción Uniclass 2015
Sink taps
CSI MasterFormat 2014 Code
11 30 13.13
CSI MasterFormat 2014 Título
Residential Kitchen Appliances
Número OmniClass
23-31 11 00
Título OmniClass
Faucets
CSI UniFormat II Código
D2010
CSI UniFormat II Título
Plumbing Fixtures
Disponibilidad en regiones
Norteamérica
Canadá
Estados Unidos
Productos similares
AXOR
AXOR Citterio Single lever kitchen mixer Select 230 2jet with pull-out spray
Descargar
AXOR
AXOR Uno Soap- /lotion dispenser
Descargar
AXOR
AXOR Citterio Single lever kitchen mixer Select 230 2jet with pull-out spray
Descargar
AXOR
AXOR Citterio KM w/pullout chr.USA
Descargar
AXOR
AXOR kitchen mixer Starck Semi-Pro chr.USA
Descargar
AXOR
AXOR Citterio Single lever kitchen mixer 250 with pull-out spray 1.75 GPM
Descargar